10548059
468174
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Grosime totală | 11.0 mm |
Grosime totală | 0.433 in |
Lățime totală | 50.0 mm |
Lățime totală | 1.969 in |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Culoare | Negru |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Număr de orificii de montare | 2 |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina