10202371
1224039
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 411,9518 RON |
50 + | 183,0896 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 34.5 mm |
---|---|
Lungime totală | 1.358 in |
Lățime totală | 60.0 mm |
Lățime totală | 2.362 in |
Diametru știft | 11.0 mm |
Diametru știft | 0.433 in |
Lungime ştift | 1.3 mm |
Lungime ştift | 0.051 in |
Dimensiune filet prezon | M5 |
Material știft | Aliaj de zinc |
Material complet | Aliaj de zinc |
Culoare | Natural |
Tip articulație | Balama cu cuplu constant şi controlul poziţiei |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Metodă de montare | Șurub |
Orientare la montare | Universale |
Număr de orificii de montare | 4 |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina