10202333
1224028
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 343,7425 RON |
50 + | 155,7897 RON |
Grosimea balamalei | 3.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.118 in |
Cuplu maxim | 2.3 Nm |
Cuplu maxim | 2.3 Nm |
Lungime totală | 38.0 mm |
Lungime totală | 1.496 in |
Grosime totală | 10.0 mm |
Grosime totală | 0.394 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Painted |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material | Aliaj din aluminiu |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Număr de orificii de montare | 4 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina