10202258
1224017
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 377,553 RON |
50 + | 171,6447 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 4.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.177 in |
Cuplu maxim | 4.5 Nm |
Cuplu maxim | 4.5 Nm |
Lungime totală | 50.8 mm |
Lungime totală | 2 in |
Grosime totală | 12.7 mm |
Grosime totală | 0.5 in |
Lățime totală | 57.1 mm |
Lățime totală | 2.248 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Painted |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material | Aliaj de zinc |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Număr de orificii de montare | 4 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina