20213466
20213466
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 39,6809 RON |
50 - 99 | 35,7377 RON |
100 - 199 | 31,7447 RON |
200 - 499 | 29,748 RON |
500 + | 27,802 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 | 13.0 |
d4 | 19.3 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
Greutate g | 53.1 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
l2 min | 14.0 |
A/F tol. h14 | 11.0 |
Forța de extracție min. kg | 6.0 |
Sarcina statica max. kg | 200.0 |
Din. sarcina C max. kg | 80.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 6.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina