20213275
20213275
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 11,4301 RON |
50 - 99 | 10,2821 RON |
100 - 199 | 9,1341 RON |
200 - 499 | 8,585 RON |
500 + | 7,986 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Greutate g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Forța de extracție min. kg | 3.0 |
Sarcina statica max. kg | 50.0 |
Din. sarcina C max. kg | 20.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 3.0 |
Material | Oțel |
Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina