10306383
552035
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 + | 41,5248 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru pas | 1.5 mm |
---|---|
Diametru pas | 0.059 in |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 32.0 mm |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 1.26 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 14.0 - 28.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.551 - 1.102 in |
Tip | 3 |
Material complet | Oțel |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina