10306253
552019
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 + | 9,5837 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru pas | 1.0 mm |
---|---|
Diametru pas | 0.039 in |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 17.0 mm |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 0.669 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 6.0 - 15.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.236 - 0.591 in |
Tip | 2 |
Material complet | Nailon |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina