10203071
1253242
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 774,2536 RON |
10 - 19 | 614,8492 RON |
20 + | 536,0164 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 880.0 mm |
Lungime extinsă | 34.646 in |
Lungime cursă | 400.0 mm |
Lungime cursă | 15.748 in |
Diametru piston compatibil | 23.0 mm |
Diametru piston compatibil | 0.906 in |
Dimensiune filet | M10 x 1.5 |
Diametru tijă | 14.0 mm |
Diametru tijă | 0.551 in |
Lungime filetată | 12.0 mm |
Lungime filetată | 0.472 in |
Forță maximă | 2500.0 N |
Forță maximă | 2500.0 N |
Material tijă | Oțel |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Culoare | Negru |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice B6 (montate) |
Tip | Econoloc - Blocare automată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina