10635186
1218696
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 232,6786 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 63.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 2.48 in |
Diametru tijă | 38.0 mm |
Diametru tijă | 1.496 in |
Lungime totală | 89.0 mm |
Lungime totală | 3.504 in |
Rata arcului | 819.0 Nmm |
Rata arcului | 819.0 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 12391.0 N |
Forţă operaţională optimă | 12391.0 N |
Destindere operaţională optimă | 15.1 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.594 in |
Forţă operaţională medie | 14578.0 N |
Forţă operaţională medie | 14578.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 17.8 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.701 in |
Forță maximă | 17265.0 N |
Forță maximă | 17265.0 N |
Destindere maximă | 21.1 mm |
Destindere maximă | 0.831 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 17.8 mm |
Destindere operaţională medie | 0.701 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina