10635353
1218679
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 113,6506 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 40.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.575 in |
Diametru tijă | 20.0 mm |
Diametru tijă | 0.787 in |
Lungime totală | 178.0 mm |
Lungime totală | 7.008 in |
Rata arcului | 151.9 Nmm |
Rata arcului | 151.9 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 4597.0 N |
Forţă operaţională optimă | 4597.0 N |
Destindere operaţională optimă | 30.3 mm |
Destindere operaţională optimă | 1.193 in |
Forţă operaţională medie | 5408.0 N |
Forţă operaţională medie | 5408.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 44.5 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.752 in |
Forță maximă | 9099.0 N |
Forță maximă | 9099.0 N |
Destindere maximă | 59.9 mm |
Destindere maximă | 2.358 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 35.6 mm |
Destindere operaţională medie | 1.402 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina