10629437
1218664
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 64,6112 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 32.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.26 in |
Diametru tijă | 16.0 mm |
Diametru tijă | 0.63 in |
Lungime totală | 139.0 mm |
Lungime totală | 5.472 in |
Rata arcului | 118.8 Nmm |
Rata arcului | 118.8 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 2806.0 N |
Forţă operaţională optimă | 2806.0 N |
Destindere operaţională optimă | 23.6 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.929 in |
Forţă operaţională medie | 3302.0 N |
Forţă operaţională medie | 3302.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 34.8 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.37 in |
Forță maximă | 5772.0 N |
Forță maximă | 5772.0 N |
Destindere maximă | 48.6 mm |
Destindere maximă | 1.913 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 27.8 mm |
Destindere operaţională medie | 1.094 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina