10416129
1218641
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 16,0362 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 25.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.984 in |
Diametru tijă | 12.5 mm |
Diametru tijă | 0.492 in |
Lungime totală | 38.0 mm |
Lungime totală | 1.496 in |
Rata arcului | 277.2 Nmm |
Rata arcului | 277.2 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 1790.0 N |
Forţă operaţională optimă | 1790.0 N |
Destindere operaţională optimă | 6.5 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.256 in |
Forţă operaţională medie | 2106.0 N |
Forţă operaţională medie | 2106.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 9.5 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.374 in |
Forță maximă | 3326.0 N |
Forță maximă | 3326.0 N |
Destindere maximă | 11.3 mm |
Destindere maximă | 0.445 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 7.6 mm |
Destindere operaţională medie | 0.299 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina