10235010
1218630
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 12,7341 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 20.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.787 in |
Diametru tijă | 10.0 mm |
Diametru tijă | 0.394 in |
Lungime totală | 64.0 mm |
Lungime totală | 2.52 in |
Rata arcului | 114.7 Nmm |
Rata arcului | 114.7 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 1177.0 N |
Forţă operaţională optimă | 1177.0 N |
Destindere operaţională optimă | 10.9 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.429 in |
Forţă operaţională medie | 1385.0 N |
Forţă operaţională medie | 1385.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 16.0 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.63 in |
Forță maximă | 2431.0 N |
Forță maximă | 2431.0 N |
Destindere maximă | 21.2 mm |
Destindere maximă | 0.835 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 12.8 mm |
Destindere operaţională medie | 0.504 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina