10643242
1218623
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 22,1226 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 16.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.63 in |
Diametru tijă | 8.5 mm |
Diametru tijă | 0.335 in |
Lungime totală | 114.0 mm |
Lungime totală | 4.488 in |
Rata arcului | 26.4 Nmm |
Rata arcului | 26.4 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 512.0 N |
Forţă operaţională optimă | 512.0 N |
Destindere operaţională optimă | 19.4 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.764 in |
Forţă operaţională medie | 602.0 N |
Forţă operaţională medie | 602.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 28.5 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.122 in |
Forță maximă | 1175.0 N |
Forță maximă | 1175.0 N |
Destindere maximă | 44.5 mm |
Destindere maximă | 1.752 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 22.8 mm |
Destindere operaţională medie | 0.898 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina