10445242
1218599
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 4,73 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 10.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.394 in |
Diametru tijă | 5.0 mm |
Diametru tijă | 0.197 in |
Lungime totală | 44.0 mm |
Lungime totală | 1.732 in |
Rata arcului | 19.6 Nmm |
Rata arcului | 19.6 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 147.0 N |
Forţă operaţională optimă | 147.0 N |
Destindere operaţională optimă | 7.5 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.295 in |
Forţă operaţională medie | 173.0 N |
Forţă operaţională medie | 173.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 11.0 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.433 in |
Forță maximă | 271.0 N |
Forță maximă | 271.0 N |
Destindere maximă | 13.8 mm |
Destindere maximă | 0.543 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Galben |
Tip | Extra Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 8.8 mm |
Destindere operaţională medie | 0.346 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina