10635490
1218584
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 + | 224,1625 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 50.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.969 in |
Diametru tijă | 25.0 mm |
Diametru tijă | 0.984 in |
Lungime totală | 305.0 mm |
Lungime totală | 12.008 in |
Rata arcului | 75.5 Nmm |
Rata arcului | 75.5 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 4606.0 N |
Forţă operaţională optimă | 4606.0 N |
Destindere operaţională optimă | 61.0 mm |
Destindere operaţională optimă | 2.402 in |
Forţă operaţională medie | 5757.0 N |
Forţă operaţională medie | 5757.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 91.5 mm |
Deviație maximă de funcționare | 3.602 in |
Forță maximă | 9136.0 N |
Forță maximă | 9136.0 N |
Destindere maximă | 121.0 mm |
Destindere maximă | 4.764 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 76.3 mm |
Destindere operaţională medie | 3.004 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina