10644034
1218562
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 34,4317 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 40.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.575 in |
Diametru tijă | 20.0 mm |
Diametru tijă | 0.787 in |
Lungime totală | 76.0 mm |
Lungime totală | 2.992 in |
Rata arcului | 233.6 Nmm |
Rata arcului | 233.6 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 3551.0 N |
Forţă operaţională optimă | 3551.0 N |
Destindere operaţională optimă | 15.2 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.598 in |
Forţă operaţională medie | 4439.0 N |
Forţă operaţională medie | 4439.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 22.8 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.898 in |
Forță maximă | 6237.0 N |
Forță maximă | 6237.0 N |
Destindere maximă | 26.7 mm |
Destindere maximă | 1.051 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 19.0 mm |
Destindere operaţională medie | 0.748 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina