10644256
1218554
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 58,8578 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 32.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.26 in |
Diametru tijă | 16.0 mm |
Diametru tijă | 0.63 in |
Lungime totală | 140.0 mm |
Lungime totală | 5.512 in |
Rata arcului | 89.2 Nmm |
Rata arcului | 89.2 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 2478.0 N |
Forţă operaţională optimă | 2478.0 N |
Destindere operaţională optimă | 28.0 mm |
Destindere operaţională optimă | 1.102 in |
Forţă operaţională medie | 3098.0 N |
Forţă operaţională medie | 3098.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 42.0 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.654 in |
Forță maximă | 4324.0 N |
Forță maximă | 4324.0 N |
Destindere maximă | 48.5 mm |
Destindere maximă | 1.909 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 35.0 mm |
Destindere operaţională medie | 1.378 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina