10642184
1218553
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 47,2548 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 32.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.26 in |
Diametru tijă | 16.0 mm |
Diametru tijă | 0.63 in |
Lungime totală | 127.0 mm |
Lungime totală | 5 in |
Rata arcului | 98.7 Nmm |
Rata arcului | 98.7 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 2508.0 N |
Forţă operaţională optimă | 2508.0 N |
Destindere operaţională optimă | 25.4 mm |
Destindere operaţională optimă | 1 in |
Forţă operaţională medie | 3135.0 N |
Forţă operaţională medie | 3135.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 38.1 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.5 in |
Forță maximă | 4384.0 N |
Forță maximă | 4384.0 N |
Destindere maximă | 44.4 mm |
Destindere maximă | 1.748 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 31.8 mm |
Destindere operaţională medie | 1.252 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina