10445020
1218498
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 3,3285 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 12.5 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.492 in |
Diametru tijă | 7.0 mm |
Diametru tijă | 0.276 in |
Lungime totală | 51.0 mm |
Lungime totală | 2.008 in |
Rata arcului | 19.9 Nmm |
Rata arcului | 19.9 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 203.0 N |
Forţă operaţională optimă | 203.0 N |
Destindere operaţională optimă | 10.2 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.402 in |
Forţă operaţională medie | 254.0 N |
Forţă operaţională medie | 254.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 15.3 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.602 in |
Forță maximă | 479.0 N |
Forță maximă | 479.0 N |
Destindere maximă | 24.0 mm |
Destindere maximă | 0.945 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 12.8 mm |
Destindere operaţională medie | 0.504 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina