10445006
1218492
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 5,1371 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 10.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.394 in |
Diametru tijă | 5.0 mm |
Diametru tijă | 0.197 in |
Lungime totală | 76.0 mm |
Lungime totală | 2.992 in |
Rata arcului | 7.9 Nmm |
Rata arcului | 7.9 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 120.0 N |
Forţă operaţională optimă | 120.0 N |
Destindere operaţională optimă | 50.8 mm |
Destindere operaţională optimă | 2 in |
Forţă operaţională medie | 150.0 N |
Forţă operaţională medie | 150.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 22.8 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.898 in |
Forță maximă | 260.0 N |
Forță maximă | 260.0 N |
Destindere maximă | 33.1 mm |
Destindere maximă | 1.303 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 19.0 mm |
Destindere operaţională medie | 0.748 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina