10444979
1218488
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 3,7084 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 10.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.394 in |
Diametru tijă | 5.0 mm |
Diametru tijă | 0.197 in |
Lungime totală | 38.0 mm |
Lungime totală | 1.496 in |
Rata arcului | 16.6 Nmm |
Rata arcului | 16.6 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 126.0 N |
Forţă operaţională optimă | 126.0 N |
Destindere operaţională optimă | 28.5 mm |
Destindere operaţională optimă | 1.122 in |
Forţă operaţională medie | 158.0 N |
Forţă operaţională medie | 158.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 11.4 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.449 in |
Forță maximă | 279.0 N |
Forță maximă | 279.0 N |
Destindere maximă | 16.8 mm |
Destindere maximă | 0.661 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Roșu |
Tip | Heavy Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 9.5 mm |
Destindere operaţională medie | 0.374 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina