10643884
1218484
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 + | 249,2719 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 63.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 2.48 in |
Diametru tijă | 38.0 mm |
Diametru tijă | 1.496 in |
Lungime totală | 254.0 mm |
Lungime totală | 10 in |
Rata arcului | 77.4 Nmm |
Rata arcului | 77.4 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 4917.0 N |
Forţă operaţională optimă | 4917.0 N |
Destindere operaţională optimă | 63.3 mm |
Destindere operaţională optimă | 2.492 in |
Forţă operaţională medie | 5900.0 N |
Forţă operaţională medie | 5900.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 101.6 mm |
Deviație maximă de funcționare | 4 in |
Forță maximă | 8835.0 N |
Forță maximă | 8835.0 N |
Destindere maximă | 114.1 mm |
Destindere maximă | 4.492 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Albastru |
Tip | Medium Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 76.2 mm |
Destindere operaţională medie | 3 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina