10631164
1218483
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 + | 235,806 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 63.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 2.48 in |
Diametru tijă | 38.0 mm |
Diametru tijă | 1.496 in |
Lungime totală | 229.0 mm |
Lungime totală | 9.016 in |
Rata arcului | 85.9 Nmm |
Rata arcului | 85.9 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 4918.0 N |
Forţă operaţională optimă | 4918.0 N |
Destindere operaţională optimă | 57.3 mm |
Destindere operaţională optimă | 2.256 in |
Forţă operaţională medie | 5901.0 N |
Forţă operaţională medie | 5901.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 91.6 mm |
Deviație maximă de funcționare | 3.606 in |
Forță maximă | 8934.0 N |
Forță maximă | 8934.0 N |
Destindere maximă | 104.0 mm |
Destindere maximă | 4.094 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Albastru |
Tip | Medium Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 68.7 mm |
Destindere operaţională medie | 2.705 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina