10637333
1218459
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 78,3505 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 40.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.575 in |
Diametru tijă | 20.0 mm |
Diametru tijă | 0.787 in |
Lungime totală | 203.0 mm |
Lungime totală | 7.992 in |
Rata arcului | 37.4 Nmm |
Rata arcului | 37.4 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 1896.0 N |
Forţă operaţională optimă | 1896.0 N |
Destindere operaţională optimă | 50.8 mm |
Destindere operaţională optimă | 2 in |
Forţă operaţională medie | 2275.0 N |
Forţă operaţională medie | 2275.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 81.2 mm |
Deviație maximă de funcționare | 3.197 in |
Forță maximă | 3430.0 N |
Forță maximă | 3430.0 N |
Destindere maximă | 91.8 mm |
Destindere maximă | 3.614 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Albastru |
Tip | Medium Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 60.9 mm |
Destindere operaţională medie | 2.398 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina