10444924
1218421
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 12,4101 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 25.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.984 in |
Diametru tijă | 12.5 mm |
Diametru tijă | 0.492 in |
Lungime totală | 44.0 mm |
Lungime totală | 1.732 in |
Rata arcului | 89.1 Nmm |
Rata arcului | 89.1 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 980.0 N |
Forţă operaţională optimă | 980.0 N |
Destindere operaţională optimă | 11.0 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.433 in |
Forţă operaţională medie | 1176.0 N |
Forţă operaţională medie | 1176.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 17.6 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.693 in |
Forță maximă | 1639.0 N |
Forță maximă | 1639.0 N |
Destindere maximă | 18.4 mm |
Destindere maximă | 0.724 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Albastru |
Tip | Medium Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 13.2 mm |
Destindere operaţională medie | 0.52 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina