10636893
1218368
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
8 + | 187,769 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 63.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 2.48 in |
Diametru tijă | 38.0 mm |
Diametru tijă | 1.496 in |
Lungime totală | 114.0 mm |
Lungime totală | 4.488 in |
Rata arcului | 118.1 Nmm |
Rata arcului | 118.1 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 3395.0 N |
Forţă operaţională optimă | 3395.0 N |
Destindere operaţională optimă | 28.5 mm |
Destindere operaţională optimă | 1.122 in |
Forţă operaţională medie | 4074.0 N |
Forţă operaţională medie | 4074.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 45.6 mm |
Deviație maximă de funcționare | 1.795 in |
Forță maximă | 6648.0 N |
Forță maximă | 6648.0 N |
Destindere maximă | 56.3 mm |
Destindere maximă | 2.217 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Verde |
Tip | Light Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 34.2 mm |
Destindere operaţională medie | 1.346 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina