10234921
1218351
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
8 + | 88,8432 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 40.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 1.575 in |
Diametru tijă | 20.0 mm |
Diametru tijă | 0.787 in |
Lungime totală | 254.0 mm |
Lungime totală | 10 in |
Rata arcului | 18.9 Nmm |
Rata arcului | 18.9 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 1198.0 N |
Forţă operaţională optimă | 1198.0 N |
Destindere operaţională optimă | 63.5 mm |
Destindere operaţională optimă | 2.5 in |
Forţă operaţională medie | 1438.0 N |
Forţă operaţională medie | 1438.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 101.6 mm |
Deviație maximă de funcționare | 4 in |
Forță maximă | 2461.0 N |
Forță maximă | 2461.0 N |
Destindere maximă | 130.4 mm |
Destindere maximă | 5.134 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Verde |
Tip | Light Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 76.2 mm |
Destindere operaţională medie | 3 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina