10234891
1218310
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 9,6539 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 25.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.984 in |
Diametru tijă | 12.5 mm |
Diametru tijă | 0.492 in |
Lungime totală | 32.0 mm |
Lungime totală | 1.26 in |
Rata arcului | 80.7 Nmm |
Rata arcului | 80.7 Nmm |
Forţă operaţională optimă | 646.0 N |
Forţă operaţională optimă | 646.0 N |
Destindere operaţională optimă | 8.0 mm |
Destindere operaţională optimă | 0.315 in |
Forţă operaţională medie | 775.0 N |
Forţă operaţională medie | 775.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 12.8 mm |
Deviație maximă de funcționare | 0.504 in |
Forță maximă | 1420.0 N |
Forță maximă | 1420.0 N |
Destindere maximă | 17.6 mm |
Destindere maximă | 0.693 in |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Culoare | Verde |
Tip | Light Duty |
Standarde | ISO 10243 |
Destindere operaţională medie | 9.6 mm |
Destindere operaţională medie | 0.378 in |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina