10442685
1218017
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 15,8816 RON |
100 - 199 | 15,0464 RON |
200 + | 14,622 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 19.1 mm |
---|---|
Lungime totală | 0.752 in |
Sarcină la atingerea înălțimii stabile | 48.26 N |
Sarcină la atingerea înălțimii stabile | 48.26 N |
Diametru exterior maxim | 24.8 mm |
Diametru exterior maxim | 0.976 in |
Diametru exterior minim | 12.7 mm |
Diametru exterior minim | 0.5 in |
Rata arcului | 3.01 Nmm |
Rata arcului | 3.01 Nmm |
Diametru cablu | 1.5 mm |
Diametru cablu | 0.059 in |
Sarcină la 50% | 28.65 N |
Sarcină la 50% | 28.65 N |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina