10442210
1217964
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 14,5397 RON |
100 - 199 | 13,8689 RON |
200 + | 13,376 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 15.9 mm |
---|---|
Lungime totală | 0.626 in |
Sarcină la atingerea înălțimii stabile | 35.36 N |
Sarcină la atingerea înălțimii stabile | 35.36 N |
Diametru exterior maxim | 15.2 mm |
Diametru exterior maxim | 0.598 in |
Diametru exterior minim | 5.5 mm |
Diametru exterior minim | 0.217 in |
Rata arcului | 2.55 Nmm |
Rata arcului | 2.55 Nmm |
Diametru cablu | 1.0 mm |
Diametru cablu | 0.039 in |
Sarcină la 50% | 20.28 N |
Sarcină la 50% | 20.28 N |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina