Meniu Caută

Arbore călit 20.0 1100.0 0.9 Oțel

Arborii din oțel călit cu diametrul 20Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Datorită materialului folosit la producerea lor, oferă rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Fabricat din oțel carbon.
Essentra Part Number:

20279059

Manufacturer Part Number:

20279059

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 277,2822 RON
10 - 19 249,5688 RON
20 - 39 235,6874 RON
40 - 49 207,974 RON
50 - 99 194,0926 RON
100 + 166,3792 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

277,28 RON

1 x 277,2822 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 20.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 0.9
Greutate kg 2.717
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne