Meniu Caută

Arbore 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 10Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Essentra Part Number:

20334253

Manufacturer Part Number:

20334253

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 474,487 RON
5 - 9 450,775 RON
10 - 19 427,063 RON
20 - 49 403,3016 RON
50 + 355,8776 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

474,49 RON

1 x 474,487 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 10.0
l1 1900.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne