10403792
551387
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 2,7656 RON |
500 + | 2,2453 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametrul găurii | 2.4 mm |
---|---|
Diametrul găurii | 0.094 in |
Lățime suprafață | 3.0 mm |
Lățime suprafață | 0.118 in |
Diametru exterior | 10.4 mm |
Diametru exterior | 0.409 in |
Lățime totală | 3.5 mm |
Lățime totală | 0.138 in |
Material complet | Polioximetilenă |
Culoare | Negru |
Număr de dinţi | 11 |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Diametru pas | 8.8 mm |
Diametru pas | 0.346 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina