10185605
104001800005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 120,2617 RON |
10 + | 104,873 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametrul găurii | 10.0 mm |
---|---|
Diametrul găurii | 0.394 in |
Lățime suprafață | 15.0 mm |
Lățime suprafață | 0.591 in |
Diametru butuc | 20.0 mm |
Diametru butuc | 0.787 in |
Lățime butuc | 10.0 mm |
Lățime butuc | 0.394 in |
Lățime totală | 25.0 mm |
Lățime totală | 0.984 in |
Material complet | Polioximetilenă |
Culoare | Natural |
Număr de dinţi | 20 |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică |
Cod Vamal | 3926300090 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Diametru pas | 40.0 mm |
Diametru pas | 1.575 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina