10317266
RFRT-G2-200-G2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 999 | 58,9315 RON |
1000 + | 14,4576 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.0 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.748 in |
Diametru carcasă | 15.0 mm |
Diametru carcasă | 0.591 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 125 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 257 °F |
Înălțime totală | 5.9 mm |
Înălțime totală | 0.232 in |
Lungime totală | 24.0 mm |
Lungime totală | 0.945 in |
Material complet | Policarbonat; Acetal |
Culoare | Negru |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică standard |
Cuplu | 20.0 N |
Cuplu | 20.0 N |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina