10642528
551282
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 7,7871 RON |
500 + | 6,3312 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.6 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.772 in |
Diametru carcasă | 15.1 mm |
Diametru carcasă | 0.594 in |
Înălțime totală | 8.5 mm |
Înălțime totală | 0.335 in |
Lungime totală | 19.7 mm |
Lungime totală | 0.776 in |
Material complet | Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon |
Culoare | Negru |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică standard |
Cuplu | 0.25 N |
Cuplu | 0.25 N |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina