20202309
20202309
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 275,9193 RON |
5 - 9 | 248,3174 RON |
10 - 19 | 234,5414 RON |
20 + | 206,939 RON |
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M5 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 33.40 |
Sarcina fara bolt max. kN | 40.00 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina