20202279
20202279
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 223,5106 RON |
5 - 9 | 201,1496 RON |
10 - 19 | 189,969 RON |
20 + | 167,658 RON |
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M4 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 36.00 |
Sarcina fara bolt max. kN | 40.00 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina