20202163
20202163
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 636,541 RON |
5 - 9 | 572,9019 RON |
10 - 19 | 541,0574 RON |
20 + | 477,418 RON |
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M20 |
h1 | 86.0 |
h2 | 63.0 |
h3 | 23.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 59.08 |
Sarcina fara bolt max. kN | 148.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina