20201647
20201647
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 868,9861 RON |
5 - 9 | 782,0875 RON |
10 - 19 | 738,6631 RON |
20 + | 651,765 RON |
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M30 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 20.6 |
Sarcina fara bolt max. kN | 225 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina