20201586
20201586
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 324,0854 RON |
5 - 9 | 291,6918 RON |
10 - 19 | 275,4701 RON |
20 + | 243,077 RON |
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 42.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 28.90 |
Sarcina fara bolt max. kN | 84.00 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina