20201357
20201357
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M16 |
h1 | 29.0 |
h2 | 22.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 28.90 |
Sarcina fara bolt max. kN | 84.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina