20201227
20201227
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 630,7012 RON |
5 - 9 | 567,6111 RON |
10 - 19 | 536,116 RON |
20 + | 473,026 RON |
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M20 |
h1 | 106.0 |
h2 | 77.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 210.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 330.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina