20200749
20200749
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 341,1057 RON |
5 - 9 | 307,0151 RON |
10 - 19 | 289,9449 RON |
20 + | 255,854 RON |
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 45.50 |
Sarcina fara bolt max. kN | 120.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina