20200701
20200701
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 307,7638 RON |
5 - 9 | 276,9675 RON |
10 - 19 | 261,5943 RON |
20 + | 230,848 RON |
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M6 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 55.70 |
Sarcina fara bolt max. kN | 65.00 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina