20200381
20200381
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M8 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 48.00 |
Sarcina fara bolt max. kN | 65.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina