20200367
20200367
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip de ajustator | Standard |
---|---|
Pentru bolt | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 30.70 |
Sarcina fara bolt max. kN | 40.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina