20200299
20200299
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 413,5795 RON |
5 - 9 | 372,2016 RON |
10 - 19 | 351,5376 RON |
20 + | 310,21 RON |
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M10 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 64.01 |
Sarcina fara bolt max. kN | 84.00 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina